TIDM-NFC-TRANSCEIVER

TIDM-NFC-TRANSCEIVER

Designdateien

Überblick

This Near Field Communications (NFC) reference design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement NFC into applications for extracting NFC Data Exchange Format (NDEF) data from transponders, implement a Peer-to-Peer (P2P) connection or emulate an NFC transponder. NFC simplifies BluetoothTM and WiFi connections, enables interactive consumer displays, and standardizes the format of data transfers. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC functionality with an MSP430 or other MCU of choice. This design is based on the TRF7970ATB design.

Merkmale
  • Integrated PCB antenna
  • U.FL connector allows customers to develop and connect an antenna of their own design
  • Test points for SPI code development/debug
  • Onboard +3VDC to +5VDC boost converter allows evaluation at full power
  • Use with NFCLink (a complete NFC Software Suite) for reading and writing NFC transponders to demonstrate Peer-to-Peer (P2P) and Card Emulation (CE) modes
  • Design is tested and includes firmware, GUI Software, hardware design, and user's guide
Industrieanwendungen
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR503.PDF (118 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC356.ZIP (695 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR502.PDF (118 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61222 — 0,7-VIN, 5-V-Aufwärtswandler mit fester Ausgangsspannung und 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7964A — TRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos