TIDM-RESLLC-DCDC

TIDM-RESLLC-DCDC

Designdateien

Überblick

This design is a digitally controlled 300W resonant LLC half-bridge DC/DC converter with added synchronous rectification. The resonant LLC power topology is valued for its inherently high levels of efficiency credited to high frequency, low loss resonant switching. However, implementation of such a power converter can be challenging since the control theory is based in frequency modulation of the converter rather than the more typically seen duty cycle modulation. This design guides users step-by-step through the complexities of a resonant LLC half-bridge converter, melding software and hardware design approaches to implement a complete high performance converter. The C2000™ Piccolo™ microcontroller is the digital controller for this design, enabling the resonant converter to operate at greater than 90% efficiency across wide load ranges, and with peak efficiency greater than 93%.

Merkmale
  • Full microcontroller-based control of resonant LLC half-bridge DC/DC converter
  • 375-405V DC input, 12 DC output, 25A rated output (300W)
  • >90% efficiency across wide load range with >93% peak efficiency
  • Synchronous rectification support for increased power efficiency
  • Zero voltage switching (ZVS) across entire load range for greater efficiency and reliability
  • Convenient GUI for initial design evaluation, and detailed step-by-step documentation for further depth of evaluation

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage LLC Resonant Developer's Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU257.PDF (1515 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU256.PDF (1374 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR458.ZIP (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR459.PDF (2313 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDC318.ZIP (442 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR457.PDF (94 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS795 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 500 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28027 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Software Design Guide 14.03.2014
* Designleitfaden Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Hardware Design Guide 14.03.2014
Weitere Dokumente Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Quick Start Guide 14.03.2014
Weitere Dokumente Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 26.07.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos