TIDM-RF-SENSORNODE

TIDM-RF-SENSORNODE

Designdateien

Überblick

The RF Sensor Node Platform is intended as a miniature development platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz applications. The platform has three on-board sensors which includes a 3-axis accelerometer, a temperature sensor and two light sensors. The RF Sensor Node Platform can be a stand-alone sensor node or can be paired to either a PLC (Power-line communication) board or an RF interface board, making a hybrid node. The RF node supports 2.4GHz RF protocols which includes 6LoWPAN or ZigBee®. Since the links between the nodes can be wired and/or wireless, hybrid networks offer better reliability and noise resistance than traditional nodes.

Merkmale
  • On-board 3-axis accelerometer, temperature, and light sensor allows for multiple parameter sensing
  • Low power MCU and RF Transceiver allows for longer battery life
  • High efficiency charge pump allows for low power (1.2V) operation
  • USB and JTAG interface for onboard programming and debugging
  • Small development platform for 2.4GHz/6LoWPAN RF solutions
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU240.PDF (970 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR431.ZIP (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC300.ZIP (35768 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR432.PDF (141 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS60300 — Hocheffiziente Ladungspumpe mit Einzelzelle bis 3,3 V, 20 mA Dual-Ausgang und Open-Drain-Power-Good-

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP106 — Dig. Temperatursensor (±2 °C), 2,7 V bis 5,5 V mit I2C/SMBus-Schnittstelle & Alarm in WCSP

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS727 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, niedriger Ruhestrom mit Enable

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22901 — 3,6-V-, 0,5-A-, 78-mΩ-, 22-nA-Lecklastschalter

Datenblatt: PDF
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2520 — Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5438A — 25-MHz-MCU mit 256-KB-Flash-Speicher, 16 KB-SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik
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
* Designleitfaden RF Sensor Node Platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz Applications Design Guide 27.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos