TIDM-RGB-LED

TIDM-RGB-LED

Designdateien

Überblick

Ideal for automotive, entertainment, retail, and decorative lighting applications, the Multi-String RGB LED Lighting design implements independent multi-string LED control with dimming and color mixing. The LED driver consists of 8 independent and digitally controlled DC/DC power converters driving 8 LED strings.

Merkmale
  • Independently drive up to 8 LED strings, including light color mixing with RGB LED strings.
  • Suitable design reference for color or white LED applications. DC/DC LED driver power supply consists of 6 Boost DC/DC converters for driving red, green, and blue LED strings and 2 SEPIC DC/DC converters for driving white LED strings.
  • DC/DC LED driver power supply supports 12 – 18 VDC (nominal) input and 50 mA max driver current per string
  • Over-current protection to protect board components from damaging current levels
  • Precise LED dimming control, and robust RGB LED color mixing made possible by the C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 microcontroller.
  • LED lighting reference platform is available for purchase and includes hardware platform, software examples and libraries, graphical user interface (GUI), technical application notes, and step-by-step theory-based user guides.

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "Multi-DC/DC Color LED Kit" under the Development Tools -> Lighting section.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRAT4.PDF (46 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC656.ZIP (1544 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAT5.PDF (330 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAT3.PDF (263 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
Digitalisolatoren

ISO7240C — 4/0-Digitalisolator mit 4 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7242C — 2/2-Digitalisolator mit 4 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS795 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 500 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799 — Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

PTH08080W — Miniatur-Stromversorgungsmodul mit breitem Einstellbereich, 2,25 A, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2350 — Zweifacher rauscharmer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Single Supply, Rail-to-Rail

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28027 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Multi-DC/DC Conversion & Color LED Control Integrated on a C2000 Microcontroller 01.02.2012
Benutzerhandbuch Multi-DC/DC Color LED Kit Hardware Reference Guide 01.11.2010
Benutzerhandbuch Multi-DC/DC Color LED Kit Quick Start Guide 01.11.2010

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos