TIDM-THREEPHASE-BSDC

TIDM-THREEPHASE-BSDC

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning three-phase brushed DC or single stepper motor - featuring the C2000™ Piccolo™ microcontroller and the DRV8412 three-phase motor driver. This highly integrated, robust motor control and driver solution speeds development time for brushed and stepper motors running up to 6 A continuous / 12 A peak at 50 V. Typical applications include medical pumps, gate openers, stage lighting, textile manufacturing tools, and industrial or consumer robotics. This reference design is based on the DRV8412 evaluation kit.

Merkmale

  • High-efficiency power stage (up to 97%) with low RDS(on) MOSFETs (110 mΩ at TJ = 25°C)
  • Operating supply voltage up to 52 V
  • Integrated self-protection circuits including undervoltage, over-temperature, overload, and short circuit
  • Closed-loop digital control with feedback using the C2000’s on-chip PWM and ADC peripherals
  • High precision low-side current sensing using the C2000’s high-performance ADC, Texas Instruments OPA2350 high speed op-amps and Texas Instrument REF3025 high precision voltage reference chip
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface, and step-by-step documentation
NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "DRV8412-C2-KIT Brushed and Stepper Motor Control" under the Development Tools -> Motor section.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR737.PDF (151 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC468.ZIP (14621 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR736.PDF (98 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2350 — Zweifacher rauscharmer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Single Supply, Rail-to-Rail

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors 27.05.2014
Benutzerhandbuch DRV8412-C2-KIT Hardware Reference Guide 29.04.2014
Anwendungshinweis Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors Application Report 29.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos