TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

Designdateien

Überblick

Das Design implementiert ein hochgenaues dreiphasiges Stromzählersystem unter Verwendung des MSP430F6779 Smart Meter SoC. Es übertrifft alle Anforderungen für Messgeräte nach ANSI C12.20 und IEC-62053 Klasse 0,2. Der F6779 SoC ist der Polyphasen-E-Meter-SoC mit dem höchsten Integrationsgrad und 512 KB Flash. Dies ermöglicht es Entwicklern, einen wirklich intelligenten Ein-Chip-Stromzähler mit höchster Leistung und Genauigkeit zu entwickeln. Darüber hinaus verfügt das EVM über Manipulationserkennungsfunktionen, die den Ingenieur bei der Entwicklung von Methoden zur Verhinderung von Stromdiebstahl unterstützen.

Merkmale
  • Dreiphasen-Stromzähler, die die Genauigkeitsanforderungen der Klasse 0,2 nach ANSI und IEC übertreffen
  • Die Firmware der Energiebibliothek berechnet alle Energiemessparameter, einschließlich Wirk- und Blindleistung und -energie, Effektivstrom und -spannung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz.
  • Zusätzliche Kommunikationsmodule für drahtlose Kommunikationsstandards wie ZigBee ®, Wi-Fi®, Wireless M-Bus und IEEE-802.15.4g. Sowohl 2,4 GHz als auch Sub-1 GHz.
  • Integrierte 160-Segment-Anzeige
  • Wird über eine dreiphasige Netzspannung gespeist
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU201.PDF (204 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR375.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC256.ZIP (9181 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR376.PDF (114 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F6779 — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM
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
* Prüfbericht High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Test Data 24.01.2014
Anwendungshinweis Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G) PDF | HTML 05.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos