TIDM-TM4C129POE

TIDM-TM4C129POE

Designdateien

Überblick

Dieses Design integriert PoE-Lösungen von Texas Instruments mit TM4C129x-Mikrocontrollern mit hoher Leistung, um Kundschaften die Entwicklung von Anwendungen für das IoT in einer Platine mit kleinem Formfaktor zu ermöglichen. Die Möglichkeit, Strom über ein vorhandenes Netzwerkkabel mit Intelligenz zum Erfassen, Verarbeiten und Austauschen von Daten mit der Cloud abzuleiten, erhöht den Wert der Endanwendung.

Merkmale
  • Platine mit kleinem Formfaktor mit Abmessungen von 4,95 × 3,45 Zoll, ausgestattet mit TM4C129ENCPDT-Mikrocontroller mit integrierten Ethernet-PHY und -MAC
  • Integrierter RJ45, Transformator und Diodenbrücke für PoE-Leistungsstufe für niedrigere Stücklistenkosten
  • Isolierter 7-W-Ausgang vom Flyback-Wandler, mit Bereitstellung für 5 V und 3,3 V
  • Zwei Boosterpack-Header für Prototypen von Endanwendungen mit einer Vielzahl von Boosterpack-Paketen von TI und Drittanbietern
  • Optionaler Stromversorgungsanschluss zur externen Gleichstromversorgung von USV im Falle von Netzstromausfall


Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBR9.PDF (929 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM65.PDF (519 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM66.PDF (158 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM67.ZIP (2654 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCA0.ZIP (105 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM68.PDF (5143 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM69.PDF (1066 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294KCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCZAD — 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299KCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299NCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129EKCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129LNCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XKCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 512 kb Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AE

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XNCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, A

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737-Q1 — Einstellbarer Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 1 A, mit Gegenstromschu

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23753A — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Designleitfaden Power Over Ethernet (PoE) for Connected IoT Design Guide 02.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos