TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

Referenzdesign für Wasserzähler mit LC-Sensoren und Scan-Schnittstelle (Scan I/F)

TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

Designdateien

Überblick

Bei batteriebetriebenen Wasserzählern ist die Batterielebensdauer über mehrere Jahre von entscheidender Bedeutung. Eine der Herausforderungen besteht darin, den Wasserdurchfluss kontinuierlich zu messen und dabei möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Die Sensorperipherie Scan Interface (Scan I/F), die auf dem extrem energieeffizienten Mikrocontroller MSP430 integriert ist, löst dieses Problem. In Wasserzählerdesigns erfasst die Scan-Schnittstelle in Verbindung mit einem LC-Rotationssensor kontinuierlich die Drehung des Flügelrades, während der Rest des Mikrocontrollers im Energiesparmodus arbeitet. Das Referenzdesign zeigt eine Beispielanwendung der Scan-Schnittstelle, um einen extrem niedrigen Stromverbrauch im Vergleich zur gleichen Erkennungsmethode mit einer externen Schaltung zu erreichen.

Merkmale
  • Unterstützt 2 LC-Sensoren zur Erkennung von Drehbewegungen einschließlich Drehrichtung.
  • Extrem niedriger Stromverbrauch im Vergleich zur externen Hardwarelösung
  • Beispiel-Quellcode zum Einrichten der Scan-Schnittstelle
  • Beispiele für die Kalibrierung
  • Einfach zu installierende Tochtersensorplatine für MSP-TS430PM64-Zielplatine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR369.ZIP (24 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC253.ZIP (103 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR370.PDF (121 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FW428MCU mit Drehsensorik für Gas- und Wasserzählungsanwendungen, Scan-Schnittstelle, 48 KB Flash, 2 KB S

Datenblatt: PDF
MCUs für die Sensorik

MSP430FW429MCU mit Drehsensorik für Gas- und Wasserzählungsanwendungen, Scan-Schnittstelle, 60 KB Flash, 2 KB S

Datenblatt: PDF
MCUs für die Sensorik

MSP430FW427MCU mit Drehsensorik für Gas- und Wasserzählungsanwendungen, Scan-Schnittstelle, 32 KB Flash, 1 KB S

Datenblatt: PDF

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos