TIOL1115EVM

TIOL1115EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TIOL1115-EVM bietet Benutzern die Möglichkeit, die E/A-Link-Transceiver der Produktfamilie TIOL111x von TI zu evaluieren.  Das EVM enthält TIOL1115 mit vollständiger E/A-Link-Funktionalität und einem On-Chip-LDO mit 5 V.  Aufgrund der Pin-zu-Pin-Kompatibilität der gesamten TIOL111-Produktfamilie kann das EVM auch den TIOL111 (ohne LDO) oder den TIOL1113 (3,3-V-LDO) unterstützen.  Das EVM bietet die Möglichkeit, zahlreiche Signale wie L+, L-, CQ, TX, RX und mehr zu messen und zu überwachen und gleichzeitig den Ausgangsstrom des Bausteins über ein auf der Platine integriertes Potenziometer anzupassen.  Die Bausteinproduktfamilie TIOL111 verfügt zwar über integrierten ESD- (IEC61000-4-2) und Stoßspannungsschutz, wodurch TVS-Dioden entfallen oder verkleinert werden können. Es gibt Pads für diese Dioden für Modifikationen, um die Benutzeranforderungen zu erfüllen.

Merkmale
  • Unterstützung für E/A-Link-Transceiver TIOL1115 mit 5-V-LDO
  • Das EVM kann IO-Link-Transceiver TIOL1115, TIOL1113 oder TIOL111 unterstützen
  • Konfigurierbarer Ausgangsstrom über auf der Platine integrierten POT
  • Stiftleisten und LEDs für individuelle Signalmessungen und Aktivitätsüberwachung
  • Mehrere Einrichtungsoptionen und Konfigurationen möglich

  • TIOL1115EVM PCB

IO-Link und Digital-E/A
TIOL111 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz TIOL1113 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Schutz vor Spannungsspitzen LDO-Ausgang mit 3,3 V TIOL1115 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Schutz vor Spannungsspitzen LDO-Ausgang mit 5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link-Transceiver – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link-Transceiver – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 27.07.2017
Zertifikat TIOL1115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos