TIOS1015EVM

TIOS1015EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TIOS1015-EVM ermöglicht die Evaluierung der Digital-Ausgangstreiber (SIO) aus der Produktfamilie TIOS101x von TI.  Das EVM enthält den TIOS1015-Baustein samt On-Chip-LDO mit 5 V.  Aufgrund der Pin-zu-Pin-Kompatibilität der gesamten TIOS101-Produktfamilie kann das EVM auch den TIOS101 (ohne LDO) oder den TIOS1013 (3,3-V-LDO) unterstützen.  Das EVM bietet die Möglichkeit, zahlreiche Signale wie VCC, GND, OUT, EN, IN und mehr zu messen und gleichzeitig den Ausgangsstrom des Bausteins über ein auf der Platine integriertes Potenziometer anzupassen.  Darüber hinaus können die TIOS101-Bausteine für PNP-, NPN- oder Push-Pull-Ausgänge konfiguriert werden.   Die Bausteinproduktfamilie TIOS101 verfügt zwar über auf dem Chip integrierten ESD- (IEC 61000-4-2) und Überspannungsschutz, wodurch TVS-Dioden entfallen oder verkleinert werden können. Dennoch sind Pads für diese Dioden im Lieferumfang enthalten, damit Benutzer entsprechend ihrer Anforderungen Modifikationen vornehmen können.

Merkmale
  • Unterstützung für Digital-Ausgangstreiber TIOS101-5 mit 5-V-LDO
  • Ein einzelnes EVM bietet Unterstützung für die Digital-Ausgangstreiber (SIO) TIOS101-5, TIOS101-3 oder TIOS101
  • Konfigurierbarer Ausgangsstrom über auf der Platine integrierten POT
  • Stiftleisten und LEDs für individuelle Signalmessungen und Aktivitätsüberwachung
  • Mehrere Einrichtungsoptionen und Konfigurationen möglich

  • TIOS1015EVM PCB

IO-Link und Digital-E/A
TIOS101 — Digitalsensorausgangstreiber mit integriertem Überspannungsschutz TIOS1013 — Digitaler Sensor-Ausgangstreiber mit integriertem Überspannungsschutz und 3,3-V-LDO-Ausgang TIOS1015 — Digitaler Sensor-Ausgangstreiber mit integriertem Überspannungsschutz und 5-V-LDO-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TIOS1015EVM — TIOS1015 Digital-Ausgang (SIO)-Treiber – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TIOS1015EVM — TIOS1015 Digital-Ausgang (SIO)-Treiber – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 27.07.2017
Zertifikat TIOS1015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos