TIPA-020007

TIPA-020007

Designdateien

Überblick

Dieses Proof-of-Concept-Design zur Stromversorgung zeigt, wie die erforderlichen Stromschienen für den 2VE3858-Baustein von den Regler-ICs von TI mit Strom versorgt werden können. Diese Designmethodik steht im Einklang mit dem AMD®-Standard zur Minimierung konsolidierter Stromversorgungsschienen. Alle verfügbaren Stromkonsolidierungsoptionen finden Sie auf der Seite zum AMD PDM-Tool (Power Design Manager, PDM). Verwenden Sie für jede Anwendung die PDM-Konfiguration, die bei der Schätzung des Stromverbrauchs angegeben wurde.

Merkmale
  • Gibt die erforderlichen Designüberlegungen und das benötigte Design der Sromversorgungsstruktur zur Unterstützung des Bausteins 2VE3858 an
  • Kann mit kleinen Modifikationen als Grundlage für das Design der Stromversorgungsstruktur für andere Bausteine der Serien AMD Versal™ AI Edge Series Gen 2 und AMD Versal Prime Series Gen 2 verwendet werden
  • Die Ein-/Ausschaltreihenfolge für 2VE3858-Schienen wird mit dem Power-Management-IC TPS6594-Q1 gesteuert
  • Der GPIO-Ausgang des Bauteils TPS6594-Q1 kann zur Steuerung der Bauteile TPS6594-Q1, LP8764-Q1 und TPS62893-Q1 für die Steuerung der Ein-/Ausschaltreihenfolge verwendet werden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFF9.PDF (1089 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62893-Q1 — Stapelbarer, synchroner Automobil-50-A-Abwärtswandler, schnelles Einschwingverhalten, 2,8 V bis 6 V

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74910-Q1 — Perfekt für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Schutzschalter, ACS mit 200 kHz sowie Unter-

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP8764-Q1 — 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6594-Q1 — Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Power Supply Proof-of-Concept Design for AMD® Versal™ AI Edge Series Gen 2 PDF | HTML 23.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos