TIPA-050009

TIPA-050009

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt den Leistungsverteilungsbaum für den AM62x-Prozessor unter Verwendung von kostengünstigen diskreten Spannungsreglern und beschreibt die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Spannungsschienen des AM62x an die Ein-/Ausschaltreihenfolge.

 

Der AM62x ist eine Erweiterung der Sitara™-Familie für heterogener Arm®-Prozessoren für den industriellen Einsatz, mit integrierter 3D-Grafikbeschleunigung, Dual-Display-Schnittstellen und umfangreichen Peripherie- und Netzwerkoptionen. Die kostengünstigen AM62x Sitara-Prozessoren unterstützen Kunden dabei, die Komplexität und Kosten des Systemdesigns zu reduzieren. Der AM62x eignet sich für eine breite Palette von industriellen Anwendungen, darunter industrielle HMI (Human Machine Interface), EV-Ladestationen, berührungslose Gebäudezugangs- und Fahrerüberwachungssysteme.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM61460-Q1 — Rauscharmer synchroner Abwärtswandler mit 3 V bis 36 V und 6 A für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62824 — 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, 1-A-Abwärtswandler mit 1 % Genauigkeit in 1,5 mm x 1,5-mm-QFN

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62825 — 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, 2-A-Abwärtswandler mit 1 % Genauigkeit in 1,5 mm x 1,5-mm-QFN

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62826 — 3-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 1,5-mm-VSON-HR-Geh

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV710 — Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, niedrigem IQ, hohem PSRR und Aktivierung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV755P — 500 mA Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745 — Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout und Power Good, 500 mA, nie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Discrete Power Solution for AM62x PDF | HTML 10.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos