TIPA-050013

TIPA-050013

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign für den NXP i.MX 6Solo, 6DualLite Prozessor wurde für kostengünstige und kleine Stromversorgungsdesigns entwickelt. Im folgenden Dokument können Sie das Systemblockdiagramm und die Tabelle mit den Leistungsanforderungen des Prozessors als Leitfaden für die Konnektivität zwischen dem TPS6521815 PMIC und dem i.MX 6Solo, 6DualLite Prozessor verwenden. 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS628263-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 1,5-mm-VSON-HR-Geh

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Application brief Powering the NXP i.MX 6Solo, 6DualLite with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 09.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos