TIPA-050040

EyeQ4-Hochleistungs-Stromversorgungsdesign mit dem LP875761-Q1

TIPA-050040

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt die Überlegungen im Hinblick auf die Stromversorgung für die Mobileye EyeQ4® High SoC (System-on-Chip)-Kernschiene unter Verwendung des Power-Management-IC LP875761-Q1. Diese Stromversorgungslösung geht von einer Eingangsspannung von 3,3 V oder 5 V (±5 %) aus. Wenn die Systemeingangsspannung höher ist, wie z. B. bei einer Autobatterie, sollte ein Abwärtswandler als Vorregler verwendet werden, um eine Versorgungsspannung von 3,3 V oder 5 V zu erzeugen.

 

Das LP875761-Q1 verfügt über 4 Abwärtswandler, die jeweils als einzelner mehrphasiger Wandler mit 1 V-Ausgang konfiguriert sind. Der LP875761 arbeitet im PWM-Modus, wobei alle 4 Phasen bei Aktivierung des Ausgangs im Interleaved-Modus geschaltet werden.

 

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87563-Q1Mehrphasige Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 8 A + 4 A + 4 A, mit integrierten Schaltern

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP875761-Q1Vierphasiger 3 Mhz, 1 V, 16 A, DC/DC-Abwärtswandler mit integrierten Schaltern

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Power supply design for mobileye eyeQ4 high using LP875761-Q1 PDF | HTML 22.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos