TIPA-050042

i.MX8 QuadMax Stromversorgungsdesign für Anwendungen in der Automobilindustrie

TIPA-050042

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign für NXP i.MX 8QuadMax automotive SoC ist für Anwendungen in der Automobilindustrie optimiert. Die Dokumentation beschreibt ein Stromversorgungsdesign und eine voll funktionsfähige Entwicklungsplatine, die die beiden TI PMICs LP87564-Q1 und TPS65917-Q1 mit dem NXP i.MX 8QuadMax-Anwendungsprozessor integriert. Das Hardwaredesign umfasst außerdem LPDDR4 SDRAM (6 GB, x32 bit), Octal SPI NOR-Flash (64 MB), 32 GB eMMC, SD Card und USB 2.0/CAN/M.2/Audio/Video Schnittstellen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65917-Q1Power-Management-IC (PMIC), Automobil, 3,15 V bis 5,25 V, 5 Abwärtswandler, 5 LDO

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87564-Q1Mehrphasiger Vierfach-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 4A, mit integrierten Schaltern

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8QuadMax Processor 18.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos