TIPA-050050

TIPA-050050

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt den optimierten Power Management IC (PMIC) für die Stromversorgung der Radarsensoren AWR1843 und AWR1642. Dieses technische Referenzhandbuch dient als Referenz für die standardmäßig programmierte EEPROM-Konfiguration des TPS65313-Q1. Dieses Dokument zeigt die typische Verbindung mit dem TPS65313-Q1 PMIC und dem AWR18x/16x Radargerät.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65313-Q1 — Hochspannungs-PMIC für Anwendungen in der Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65653-Q1 — Zweifache Abwärtswandler (Bucks) für die Automobilindustrie, 4 MHz, 3 A, mit integrierten Schaltern

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TPS65313-Q1 Technical Reference Manual 05.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos