TIPA-050052

TIPA-050052

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt den optimierten Power Management IC (PMIC) für die Stromversorgung der AMIC110-, AMIC120-, AM335x- und AM437x-. Der TPS65216 ist ein Einzel-Chip-Power-IC (PMIC), der speziell zur Unterstützung der AMIC110-, AMIC120-, AM335x- und AM437x-Prozessoren in netzgespeisten (5V) Anwendungen entwickelt wurde. Der Baustein zeichnet sich durch einen Temperaturbereich von –40 °C bis +105 °C aus und ist damit für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Der TPS65216 wurde speziell für das Power Management aller Funktionen des AMIC110, AMIC120, AM335x und AM437x entwickelt. Die DC/DC-Wandler DCDC1 bis DCDC4 sind für die Stromversorgung des Kerns, der MPU, des DDR-Speichers und der 3,3-V-Analog- und E/A-Anschlüsse vorgesehen. LDO1 liefert die 1,8-V-Analogspannung und die E/A für den Prozessor. GPIO2 ermöglicht den Warm-Reset der DCDC1- und DCDC2-Wandler.
Über die I2C-Schnittstelle kann der Benutzer alle Spannungsregler, den Lastschalter und die GPIOs aktivieren und deaktivieren. Zusätzlich können die Schwellenwerte für die UVLO- und Supervisor-Spannung, die Einschaltreihenfolge und die Ausschaltreihenfolge über I2C programmiert werden. Unterbrechungen für Übertemperatur, Überstrom und Unterspannung können ebenfalls überwacht werden.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65216 — Integriertes Power-Management (PMIC) für ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs und FPGAs

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 PDF | HTML 11.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos