TIPA-050071

TIPA-050071

Designdateien

Überblick

Der TPS6522x-Q1 PMIC bietet eine kompakte Stromversorgung mit mehreren Schienen für Sitara AM62A-, AM62P- und AM62D-Prozessoren. Der Baustein integriert vier hocheffiziente Abwärtswandler und drei konfigurierbare Regler mit geringem Dropout in einem 5 mm x 6 mm großen Gehäuse. Der PMIC unterstützt einen Zweiphasenbetrieb von bis zu 10 A, bietet eine Ein-/Ausschaltlogik und erfüllt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit von ASIL-B für Anwendungen in der Automobilindustrie.

Merkmale
  • ADC, 12 Bit, Watchdog, Fehlersignalüberwachung
  • Integriertes Energiemanagement
  • Unterstützung für funktionale Sicherheit von ASIL-B
  • Ein-/Ausschaltreihenfolgenlogik
  • Umfassende Schutzeinrichtungen
  • Spannungstelemetrie
  • Platzeffizienz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SBAA725A.PDF (438 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
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
* Designleitfaden Sitara AM62A-Q1, AM62P-Q1, and AM62D-Q1 Power- Supply Design Using the TPS6522430-Q1 and TPS6522230-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 26.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos