TIPA-050074

TIPA-050074

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign kann als Leitfaden für die Integration des TPS65386x-Q1 Power-Management-IC (PMIC) in sicherheitsrelevante Automobilsysteme verwendet werden, die den AM261x Sitara™-Microcontroller (MCU) für funktionale Sicherheit (FuSa) versorgen.

Merkmale
  • Beschreibt das benötigte Design der Sromversorgungsstruktur zur Unterstützung des AM261x-MCUs
  • Bietet integrierte 3,3-V- und 5-V-Linearregler
  • Enthält eine Abwärts-/Aufwärts-Vorregler-Stufe für einen externen Abwärtswandler zur Stromversorgung von VCORE
  • Bietet Unterstützung bei der Steuerung externer Peripheriegeräte über GPIO-Pins, wie zum Beispiel den Aktivierungspin des Abwärtswandlers TPS62903-Q1
  • Bietet Unterstützung für Watchdog und Fehlersignalüberwachung (Error Signal Monitoring, ESM) zur Erfüllung von Sicherheitsanforderungen
  • Optionale integrierte Linearregler zur Stromversorgung von Peripheriegeräten wie Sensoren und Schnittstellen
  • Optionaler Diagnose-Pin für interne Signalüberwachung und Redundanz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG4.PDF (250 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62903-Q1 — Synchroner 3-A-Abwärtswandler mit 165°C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 18 V, 3 A, geringer

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS653860-Q1 — 2,8-A-Energiemanagement-IC (PMIC) mit 2,3 V bis 36 V für sicherheitsrelevante Anwendungen in der

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen
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
* Designleitfaden AM261x Power-Supply Design Using the TPS653860-Q1 for Safety-Relevant Applications PDF | HTML 09.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos