TIPD104

TIPD104

Designdateien

Überblick

This reference design provides the theory, component selection, and simulation of a single-supply, precision low-side current sensing solution that can accurately detect load currents from 10uA-10mA. The corresponding linear output is from 100mV to 4.9V. While traditional op amps can be used for such an application, the INA326 instrumentation amplifier enables a differential measurement and minimizes errors due to PCB parasitic. The INA326 can be used in low-side current sensing because the unique internal circuit topology allows for linear rail-to-rail input and output operation. A unique yet simple gain switching network was implemented in order to realize the wide load current range.

Merkmale
  • Senses current from 10uA-10mA
  • Less than 0.1 % Error
  • Outputs 100mV to 4.9V
  • Single-Supply Solution
  • Low-Side Measurement
  • Unique gain-switching network
  • Utilizes INA326 RRI/O Instrumentation Amplifier

This reference design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Modification Options
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR148.PDF (187 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLAC575.ZIP (83 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR147.PDF (82 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Instrumentenverstärker

INA326 — Präziser, driftarmer CMOS-Instrumentenverstärker

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD104 Design Reference Guide 19.09.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos