TIPD105

TIPD105

Designdateien

Überblick

This reference design provides the theory, component selection, and simulation of a single supply comparator required to use AC coupling to detect sine waves or square waves. Often this is needed due to differences in ground between two different modules. Whenever AC coupling is involved into single supply circuitry negative voltages become a concern. Excessive negative voltages on comparators can cause the comparator to trip erroneously or to stay stuck at unpredictable levels. Proper high pass filtering and DC offsetting are required for reliable operation. This design will show how to AC couple a wide range of input signal levels and frequencies into a high speed comparator to generate a robust and accurate clock signal.

Merkmale
  • AC Couples Pulses to eliminate Ground Potential Differences      
  • Comparator Outputs 0V to 5V      
  • Single-Supply Solution      
  • Input Frequency from 2kHz to 32MHz, 40% to 60% duty cycle
  • Utilizes TLV3501 for fast response time 
  • Utilizes Offset and Filter for reliable Single Supply Operation

 This Precision Reference Design Includes

  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Modification Options
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR150.PDF (187 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLAC576.ZIP (1399 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR149.PDF (74 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3501 — Highspeed-Komparator, Rail-to-Rail, 4,5 ns, mit Abschaltung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch AC-Coupled, Single-Supply Comparator Reference Design (Rev. A) 21.09.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos