TIPD109

TIPD109

Designdateien

Überblick

This thermocouple measurement verified design provides a very simple and accurate method way to implement thermocouple measurement. This design outlines the necessary anti-aliasing filters and biasing resistors to provide sensor diagnostics. This example also provides a novel way of accomplishing cold junction compensation for the system using the onboard temperature sensor on the ADS1118. For thermocouple linearization, the design also provides a very simple algorithm for linear that can be implemented on most microcontrollers.

Merkmale
  • Measures K-type thermocouple temperature
  • Accuracy <1 °C
  • Precision and repeatability of 0.2°C
  • Includes cold junction compensation
  • Includes software algorithm
  • Uses ADS1118 16-bit ADC with PGA
  • This verified design includes:
    • Theory
    • Component selection
    • TINA-TI simulation
    • Schematics and PCB layout
    • Verification and measured performance
    • Modification options
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR190.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC148.ZIP (281 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC579.ZIP (330 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR189.PDF (54 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisions-ADCs

ADS1118 — 16 bit, 860 SPS, 4-Kanal, Delta-Sigma-ADC mit PGA, Oszillator, VREF, Temperatursensor und SPI

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD109 Verified Design Reference Guide 19.09.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos