TIPD121

Isolierte Strommess-Referenzdesignlösung, 5 A, 2 kV

TIPD121

Designdateien

Überblick

This precision reference design provides a user-side solution for providing power to the hot side of an isolated current shunt monitor. The first step in creating an isolated current sense solution, is to provide power to the primary side of the sensor. This reference design will go through the steps in selecting a transformer, rectifying diodes and filter components necessary for providing a low cost 'off the shelf' solution to a common problem.

Merkmale
  • Provides 5.0 VISO at 1 0mA (min) from 3.3-V user power
  • Single 3.3-V or 5.0-V supply
  • Uses AMC1200 and AMC1100 isolation amplifiers

This precision reference design includes

  • Theory
  • Component selection
  • TINA-TI simulation
  • Modification options
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR142.PDF (190 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLAC591.ZIP (32 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR141.PDF (44 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Verstärker

AMC1200Isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 0-5 A, Single-Supply, 2 kV Isolated Current Sensing Solution 18.06.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos