TIPD124

Referenzdesign für auf niedrige Eingangsspannung optimierten Präzisions-Vollweggleichrichter mit ein

TIPD124

Designdateien

Überblick

This TI Verified Design implements a single-supply full-wave rectifier. The design has been optimized to support excellent linearity for small-input voltage signals from 5mV – 200mV.  The design is used to turn low-level alternating current (ac) signals to positive polarity signals. The circuit is designed to function up to 50 kHz and has excellent linearity at signal levels as low as 5 mVpp. The circuit can be used in sensor acquisition or signal strength indication applications that need to quantify values of low-level input signals which have positive and negative polarities.

Merkmale
  • TI Precision Designs: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI
  • Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance
  • Outputs the full-wave rectified (absolute value) of the input signal
  • Supports low-level input signals down to 5mV with excellent linearity
  • Operates from a +5V Supply
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRC89.PDF (84 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC023.ZIP (508 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRC88.PDF (159 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA350Einzelner rauscharmer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromver

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide 17.07.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.