TIPD142

TIPD142

Designdateien

Überblick

DAC R-2R architectures display great performance in regards to noise and accuracy, but at a cost of large glitch area. This design focuses on the reduction of major-carry glitches that occur from code specific transitions in DAC R-2R architectures. This design reduces this glitch area, making it suitable for glitch-sensitive applications such as waveform generation.

Merkmale
  • 18-bit, 0-5 V output
  • R-2R DAC with S&H Glitch Reduction Circuitry
  • <0.015 %FSR total unadjusted error
  • <2 LSB INL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRGT3.PDF (24 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC212.ZIP (1399 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRGT2.PDF (57 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS12A4515 — 1-Kanal-Analogschalter, 12 V, 1:1 (SPST), Active-Low

Datenblatt: PDF
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC9881 — Rauscharmer Einkanal-DAC mit 18 Bit und Spannungsausgang für hochpräzise Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2192 — Operationsverstärker, 36 V, PRIO, niedrige Offsetspannung, geringer Eingangs-Bias-Strom, mit e-trim

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Sample & Hold Glitch Reduction for Precision Outputs Design Guide 10.12.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos