TIPD155

TIPD155

Designdateien

Überblick

Dieses TI Certified Reference Design implementiert ein zweikanaliges Analogausgangsmodul für Spannung und Strom. Die beiden Ausgänge sind unabhängig und können sowohl Spannung als Quelle als auch Strom über die standardmäßigen industriellen Ausgangsbereiche bereitstellen.  Während das Design mit Ausgängen von ±10 V und ±24 mA charakterisiert wurde, sind Ausgangsbereiche von 0–5 V, 0–10 V, ±5 V, ±10 V. 4–20 mA, 0–20 mA, 0–24 mA, ±20 mA, ±24 mA durch die Einstellung externer Widerstandswerte möglich.

Das Design enthält die erforderlichen externen Schutzelemente zur Erfüllung der Tests IEC61000-4-2/3/4/5/6 sowie die gemessenen Testdaten.  Die Schutzschaltung wirkt sich nicht negativ auf das Design aus, und die Testergebnisse zeigten, dass die typischen unangepassten Fehler < 0,1 % des Gesamtbereichs (FSR) und die kalibrierten Fehler weniger als 0,01 % FSR betrug.

Merkmale
  • Enthält theoretisches Material, Komponentenauswahl, Fehlerberechnungen, Schaltplan und Leiterplattenlayout, Messergebnisse für die Leistung sowie Ergebnisse der EMV/EMI-Tests
  • Digitaler Eingangsspannungs- und Stromanalygot-Ausgangstreiber mit 16-Bit-Auflösung
  • Stromversorgung mit ±15 V, kombinierter Ausgang mit ±10 V und ±24 mA
  • Versorgt Spannungs- und Stromquellen und -Senken über einen kombinierten Ausgangsanschluss
  • Galvanisch isoliert mit ISO7641
  • Besteht die Tests IEC61000-4-2/3/4/5/6 und enthält die gemessenen Testdaten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRAA2.PDF (204 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC589.ZIP (937 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC588.ZIP (1213 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRAA1.PDF (321 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR300Industrieller Analogtreiber für Strom-/Spannungsausgang

Datenblatt: PDF
Digitalisolatoren

ISO7641FMDigitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC856316-Bit-DAC, gepufferter Spannungsausg., 2 Ch, extrem ger. Störimpuls, 2,5 V, Referenz für 4 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Two-Channel Source/Sink Combined Voltage & Current Output, Isolated, EMC/EMI 07.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos