TIPD159

TIPD159

Designdateien

Überblick

This multiplying DAC (MDAC) circuit creates a unipolar voltage output from 0 V to 2.5 V. This design does not require dual supplies to realize a unipolar, positive output voltage as with typical MDAC circuits. This design removes the need for a negative rail by using the MDAC in “reverse” to form a binary weighted voltage divider.

Merkmale
  •  12-bit, 0-2.5 V output
  •  Multiplying DAC with single supply
  •  <0.1 %FSR total unadjusted error
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAF0.PDF (870 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRH28.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAY1.ZIP (16755 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRH27.PDF (240 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7811 — Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 12 Bit, seriellem Eingang und 0,2 us Einschwingzeit

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA192 — Präzisions-Operationsverstärker mit hoher Spannung, Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang, 5µV. 0,2µV/˚C.
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
* Designleitfaden Voltage-Mode Multiplying DAC Design Guide 12.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos