TIPD161

TIPD161

Designdateien

Überblick

This design features a single-chip solution to linearize and transmit a 3-wire PT100 RTD over the industry standard 2-wire 4-20mA current loop.  The design was configured for a -200°C to 800°C  temperature range, but other temperature ranges can be achieved by adjusting the component values as discussed in the Theory of Operation section of the reference design guide.

Merkmale
  • Input:  3-Wire PT100 RTD
  • Temperature Range:  -200°C to 800°C
  • Output:  2-Wire 4-20mA Current Loop
  • Includes analog RTD sensor linearization for >40x linearity improvement over end-point fit
  • Reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAC6.PDF (1552 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIE6.PDF (194 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBA4.ZIP (638 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRIE5.PDF (193 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR105 — Stromgeber, 4-20 mA, mit Sensorerregung und Linearisierung
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
* Designleitfaden Analog Linearized 4-mA to 20-mA Current Loop Design Guide 23.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos