TIPD166

TIPD166

Designdateien

Überblick

This design is for a 16-bit, 8-channel analog input module for industrial programmable logic controller (PLC) systems. The circuit is realized with an 8-channel, 16-bit, successive-approximation-register (SAR), analog-to-digital converter (ADC) with an integrated precision reference and analog front-end (AFE) circuit.

Merkmale
  • Voltage Input Range : +/- 10V, 0-10V, +/-5V, 0-5V
  • Current Input Range : +/- 20mA, 0-20mA, 4-20mA
  • 4 wire RTD Temperature Range : -40 to 160 °C
  • Single Supply operation
  • Overall Accuracy achieved: 0.1 % for voltage and current inputs & 0.25% for temperature input
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRF26.PDF (166 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAE3.ZIP (2591 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF25.PDF (671 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Instrumentenverstärker

INA333 — Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker, Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8688 — SAR-ACD 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingangsbereichen und Betrieb an einzelner Stro

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) 10.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos