TIPD169

TIPD169

Designdateien

Überblick

This design is for a 16-bit 1MSPS single-ended, multiplexed data acquisition system (DAQ) for dc inputs. The system is composed of a 16-bit successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), SAR ADC driver, reference driver, and multiplexer. The design shows the process to optimize a single-ended DAQ to achieve fast settling at a sampling rate of 1MSPS.

Merkmale
  • 1/2 LSB settling in 390 ns
  • Throughput of 1MSPS
  • 4 V output step
  • Measured Effective Resolution of 15.72 bits
  • Measured ENOB of 13.57 bits
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAD9.PDF (1255 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGT5.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAV2.ZIP (637 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRGT4.PDF (469 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A3159 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron

Datenblatt: PDF | HTML
Zähler

SN74LV393A — Zweifache 4 Bit Binärzähler

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA625 — SAR-ADC-Treiber für Verstärker mit hoher Bandbreite, hoher Präzision, geringem Rauschen und Verzerru

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS4281 — Sehr energieeffizienter Highspeed-Transimpedanz-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang/Ausgan

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8860 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 1 MSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI und Daisy-Chain

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333 — MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker
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
* Designleitfaden Fast-Settling 16-Bit 1-MSPS Multiplexed Data Acquisition Design Guide 04.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos