TIPD170

TIPD170

Designdateien

Überblick

This strain gauge reference design accurately measures the resistance of a strain gauge by being placed in a bridge configuration. The differential voltage of the bridge produced by variation in strain gauge resistance is amplified using the INA333. The bridge excitation voltage and INA333 reference voltage is supplied using the REF5025.

Merkmale
  • Measured Uncalibrated Error = 0.953 %
  • Measured Calibrated Error = 0.0154 %
  • 5 V Single Supply
  • Output : 225 mV to 4.72 V
  • 2.5 V Reference Voltage
  • This strain gauge reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with theory, calculations, and simulation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB00.PDF (861 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ69.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBJ0.ZIP (442 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJ68.PDF (183 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Instrumentenverstärker

INA333 — Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker, Nulldrift
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
* Designleitfaden Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide 02.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos