TIPD175

TIPD175

Designdateien

Überblick

This single-supply low-side, bi-directional current sensing solution can accurately detect load currents from -1 A to 1 A. The linear range of the output is from 110 mV to 3.19 V. The design utilizes the OPA2313 configured as a difference amplifier and reference voltage buffer.

Merkmale
  • ±1A Low-side Current Sensing Solution
  • Less than 1% total unadjusted error
  • Supply: 3.3V
  • Output: 110mV to 3.19V
  • This robust circuit reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with the theory and simulation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU675.PDF (724 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRG86.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAP3.ZIP (529 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRG85.PDF (103 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

OPA2313 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (50 μA)

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 08.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos