TIPD177

TIPD177

Designdateien

Überblick

This TI Precision Verified Design circuit converts the differential current output of audio DACs to a single-ended voltage capable of driving low impedance headphones. This design is capable of meeting the high-fidelity performance levels currently being popularized in cell phones and portable audio players.

Merkmale
  • TI Precision Designs: Verified Design
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results
  • <.01dB variation (20Hz-20kHz)
  • <5 Degrees Phase variation (20Hz-20kHz)
  • Max Output Power: 55mW (32 ohms, THD+N: 0.00035%)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRC91A.PDF (47 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC826A.ZIP (2027 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRC90A.PDF (289 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1612 — SoundPlus™ Audio-Operationsverstärker mit 1,1nV/√Hz Rauschen, niedrigem THD und Präzision

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-Operationsverstärker

OPA1622 — SoundPlus™ Audio-Operationsverstärker mit hoher Leistung, niedrigem THD+N und bipolarem Eingang

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch High-Power High-Fidelity Headphone Amp for Current Output Audio DACs Ref Design (Rev. C) 25.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos