TIPD178

Fenster-Komparator-Referenzdesign

TIPD178

Designdateien

Überblick

This window comparator reference design features the TLV1702 operating with a single 5V supply.  The output can be pulled up to as high as 36V due to the open-collector output of the TLV1702.  Three resistors are used to set the window voltages.

Merkmale
  • Input: 0V-5V
  • Output: 0V-10V (36V maximum)
  • Voltage Window: 1.66V to 3.33V
  • Supply: 5V 
  • This design yields less than 0.2% total undadjusted error
  • This reference design includes theory, error analysis, component selection, simulation, PCB design and measured data that correlates with the simulation.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRJT7.PDF (206 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBO6.ZIP (975 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJT6.PDF (290 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV1702Zweifach-Komparator, hohe Spannung, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Window Comparator Design Guide 02.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos