TIPD180

TIPD180

Designdateien

Überblick

Dieses TI Precision Verified Design bietet eine vollständige Hall-basierte Stromwandlersignalumformungslösung mit geschlossenem Regelkreis.  Der Schaltkreis enthält den DRV411 und ist für die präzise Messung von DC-, AC- und Impulsströmen bis +/-50 A mit galvanischer Trennung zwischen Primär- und Sekundärstromkreis ausgelegt.  Der DRV411 vereint Hall-Anregung, einen Kompensationsspulentreiber und einen Präzisions-Differenzverstärker in einem einzigen Gehäuse.  Die einzigartige Stromspinntechnologie des DRV411 eliminiert praktisch den Offset und das 1/f-Rauschen des Hall-Bausteins und ermöglicht genaue, galvanisch isolierte Hochstrommessungen in Anwendungen wie industrielle Motorsteuerung, Energie und HEV.

Merkmale
  • TI Precision Designs: Verifiziertes Design
  • Enthält theoretische Grundlagen, Komponentenauswahl, TINA-TI-Simulation, PCB-Schaltplan und -Layout, Stückliste und Messergebnisse
  • Misst gleichstrom-, Wechselstrom- und Impulsströme bis +/-50 A
  • Einzelne 5 V-Stromversorgung
  • Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärstromkreisen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRC75.PDF (194 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC822.ZIP (346 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRC74.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Signalumformer

DRV411 — Magnetischer Hall-Effekt -Sensorsignalumformungs-IC für Anwendungen mit geschlossenem Regelkreis

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch +/-50-A Current Sensor Using Closed-Loop Compensated Hall Element 08.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos