TIPD181

Referenzdesign für Elektretmikrofon-Vorverstärker mit einzelner Spannungsversorgung

TIPD181

Designdateien

Überblick

This TI Precision design details the design process for a preamplifier to be used with electret microphone capsules. It explains the basic construction and operation of an electret microphone and uses an OPA172 to amplify the output of the microphone to common analog line level voltages.

Merkmale
  • TI Precision Designs: Verified Design
  • Designed for a single 9V battery power supply
  • ~2mA supply current
  • 68dB SNR with Microphone
  • This design is tested and includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRCZ9.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC916.ZIP (488 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRCZ8.PDF (104 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

OPA172Energieeffizienter Ein-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 02.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos