TIPD184

TIPD184

Designdateien

Überblick

This TI Precision Verified Design provides a complete 100 A closed loop Hall based current sensor solution using the DRV411 with bi-polar popwer supplies.  The DRV411 provides Hall excitation, a compensation coil driver and a precision difference amplifier in a single package.  The unique current spinning technology employed on the DRV411 virtually eliminates the offset and 1/f noise of the Hall device.

Merkmale
  • 100A Closed Loop Current Sensor
  • Utilizes the DRV411
  • Galvanic Isolation
  • Bi-Polar Supplies

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRDP0.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC999.ZIP (791 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRDO9.PDF (118 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA237 — Operationsverstärker der MicroAmplifier™-Serie mit einzelner Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

DRV411 — Magnetischer Hall-Effekt -Sensorsignalumformungs-IC für Anwendungen mit geschlossenem Regelkreis

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch +/-100-A Closed-Loop Current Sensor Reference Design Using Bipolar Supplies 03.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos