TIPD189

TIPD189

Designdateien

Überblick

This reference design details a high-fidelity headphone amplifier circuit suitable for portable applications, such as smartphones and tablets. It uses an operational amplifier (op amp) with low power consumption and a very small package to convert a differential output voltage to a single-ended signal suitable for headphones. The design achieves -110.2dB THD+N at >50mW of output power into 32Ω headphones.

Merkmale
  • Low power consumption (1.6mA/Ch) to maximize battery life
  • Extremely small solution size for space-constrained designs
  • >50mW output power (32Ω), suitable for a range of headphones
  • -106.7dB THD+N (1kHz, 10mW, 32Ω) for exceptional audio quality
  • 31mΩ output impedance
  • Stable into most headphones without series resistance
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAW1.PDF (917 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIK6.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBC3.ZIP (703 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRIK5.PDF (103 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1688 — Verzerrungsarme Audio-Operationsverstärker, 36 V, 10 MHz, mit hoher Treiberleistung und Rail-to-Rail
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
* Designleitfaden Headphone Amplifier for Voltage-Output Audio DACs Design Guide 09.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos