TIPD190

TIPD190

Designdateien

Überblick

This CerTIfied Reference Design is a 16-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using the DAC8551 and XTR116. The design includes a protection circuit that provides immunity to the IEC61000-4 test suite. The design also includes a circuit to rectify a reverse polarity power supply. The protection circuit and rectifier do not negatively affect the current output performance, resulting in <0.15% total unadjusted error (TUE).

Merkmale
  • 16-bit, loop-powered 4-20mA transmitter
  • 7.5-36V loop supply voltage
  • <0.15% total unadjusted error (TUE)
  • Verified to pass IEC61000-4-2/3/4/6 tests
  • Functional with reverse polarity supply connection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAO7.PDF (2138 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ14.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBH4.ZIP (957 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJ13.PDF (185 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR116 — 4-20-mA-Stromschleifen-Transmitter, 4,096 V Referenz, 200 μA Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8551 — Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls
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
* Designleitfaden 2-wire 4-mA to 20-mA Transmitter, EMC/EMI Tested Design Guide 22.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos