TIPD192

TIPD192

Designdateien

Überblick

Dieser Schaltkreis führt die Funktion der Erzeugung einer Ausgangsspannung von ±10 V aus, bei der sowohl eine hohe Genauigkeit als auch eine schnelle Aktualisierungsrate gewünscht sind. Erreicht wird dies durch die Kombination der schnellen Einschwingzeit und der Präzision eines ungepufferten 16 Bit-R-2 R-DAC (DAC8832) mit der niedrigen Eingangsoffsetspannung und der schnellen Anstiegsrate zweier Ausgangsverstärkerstufen (OPA2192). Die Schaltung stellt eine analoge Ausgangsspannung bereit, die für die präzise Abstimmung von Rückkopplungsschaltungen und die Ansteuerung von Off-Board-Komponenten nützlich ist.

Merkmale
  • Ausgangsspannungsbereich von ±10 V
  • Weniger als 0,1 % TUE FSR
  • Die Ausgangsspannung lässt sich in weniger als 5 µs bis ±2 LSBs einschwingen
  • Weniger als 0,5 LSBs Flickerrauschen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU974.PDF (2942 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPX1.PDF (103 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPX0.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPX3.ZIP (340 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD69.ZIP (307 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPX2.PDF (530 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPW9.PDF (257 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8832 — 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4192 — Präzisions-OpAmps, rauscharm, niedriger Ruhestrom, 36 V, PRI/O, E-Trim™-Serie
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
* Designleitfaden High-Accuracy, Fast-Settling, ±10-V Analog Voltage Output Reference Design 01.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos