TIPD193

TIPD193

Designdateien

Überblick

This reference design translates resistance temperature detectors (RTD) resistance to a voltage level convenient for an ADC input. A precision current reference provides excitation and an instrumentation amplifier scales the signal. The design also uses a three wire RTD configuration to minimize errors due to wiring resistance.

Merkmale
  •  Converts RTD resistance to voltage
  •  0 to 5V output across temperature range
  •  Eliminates lead resistance error
  •  Adjustable set with discrete resistors
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRF13.PDF (203 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAD8.ZIP (897 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRF12.PDF (25 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Instrumentenverstärker

INA326 — Präziser, driftarmer CMOS-Instrumentenverstärker

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch RTD to Voltage Using Instrumentation Amplifier Design Guide 28.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos