TIPD194

TIPD194

Designdateien

Überblick

TIPD194 ist eine präzise dynamische Spannungsreferenzquelle, die einen Spannungsbereich von ±10 V mit einer Auflösung von 16 Bit mit Fokus auf Anfangsgenauigkeit und geringes Rauschen bereitstellen kann.

Merkmale
  • Ausgangsspannungsbereich von ±10 V
  • Anfangsgenauigkeit von weniger als 0,02 % FSR
  • Stromkreis wird temperaturübergreifend getestet
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU964.PDF (894 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKC0.PDF (109 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBS1.ZIP (3203 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRKB9.PDF (174 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8820 — Multiplizierender DAC, 16 Bit, mit parallelem Eingang

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA227 — Hochpräzise, Rauscharme Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Low-Noise Precision Variable Reference Design Guide 21.04.2015
Anwendungshinweis What is a Multiplying DAC (MDAC)? 13.01.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD137 — ±10-V-Vier-Quadranten-Multiplikations-DAC – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos