TIPD201

TIPD201

Designdateien

Überblick

Dieses TI Verified Design bietet theoretische Grundlagen, Komponentenauswahl, TINA-TI-Simulationen, Verifizierungs- und Messleistung, Altium-Schaltpläne, Platinenlayout für Akkupack-Überwachungsanwendungen in der Automonilindustrie.  Das Design verwendet den AEC-Q100-qualifizierten 4-kanaligen 12-Bit-SAR-ADC ADS7950-Q1 mit 1 Msps und isoliertem Systemhardwaredesign.

Dieses Design mit isoliertem Eingang und Vierdraht-Shunt-Widerstand ist für solche Anwendungen mit Hoch- und Niederspannungs-Fahrzeugakkupacks bestens geeignet. Es kann zur Überwachung des Stroms von – 5 A bis +5 A und der extrem hohen Spannung (bis zu 750 V) eines Akkupacks verwendet werden.

Die TINA-Simulationen für den Eingangs- und Referenzantrieb verifizieren die Designlösung und die Komponentenauswahl. Die Messergebnisse demonstrieren die Leistung des Präzisionsdesigns.

Merkmale

• isolierter Erfassungsstrom (bidirektional): – 5 A bis +5 A
• präzise Strommessung (kalibriert): < 0,05 % FSR
• extrem hohe Batteriespannungsmessung:  DC bis 750 V
• Hochspannungsmessung (unkalibriert): < 0,05 % FSR
• Laufzeit-GUI zur vollständigen Leistungsanalyse dieses isolierten Präzisionsdesigns

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA81.PDF (3180 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRID3.PDF (134 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBA0.ZIP (1693 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRID2.PDF (854 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7240CF-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7242C-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 2/2

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCR010505 — Geregelte isolierte DC/DC-Miniaturwandler, 1 W

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

REG104 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 15 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS7950-Q1 — Unsymmetrischer Vier-Kanal-SAR-ADC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 1 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF5025A-Q1 — Rauscharme Automobil-Präzisionsserienspannungsreferenz, 2,5 V, mit extrem niedrigem Drift
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
* Designleitfaden Current Shunt and Voltage Measurement for EV/HEV Auto Battery Design Guide 25.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos