TIPD202

TIPD202

Designdateien

Überblick

This design features a single-chip solution to linearize and transmit a 3-wire PT1000 RTD over the industry standard 2-wire 4-20mA current loop.  The design was configured for a -50°C to 250°C  temperature range, but other temperature ranges can be achieved by adjusting the component values as discussed in the Theory of Operation section of the reference design guide.  Unadjusted design accuracy was measured to be less than 0.15°C over the selected RTD temperature span.

Merkmale
  • Input:  3-Wire PT1000 RTD
  • RTD Temperature Range:  -50°C to 250°C
  • Output:  2-Wire 4-20mA Current Loop
  • Includes analog RTD sensor linearization for >40x linearity improvement over end-point fit
  • Reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB11.PDF (998 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ18A.PDF (300 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBH5.ZIP (1130 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJ17.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR112 — Stromtransmitter, 4–20 mA, mit Sensoranregung (2 x 250 µA) und Linearisierung

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Analog 3-Wire PT1000 RTD to 2-Wire 4-20mA Current Loop Transmitter Design Guide 09.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos