TIPD204

TIPD204

Designdateien

Überblick

This simple and low-cost digitally programmable gain amplifier design creates non-inverting gains ranging from 6dB (2V/V) to 60dB (1000V/V). The design is based on a general purpose op amp and a digital potentiometer as one of the gain-setting elements. The digital potentiometer is controlled with a standard I2C digital interface.

Merkmale
  • Digital Programmed Gain Range:  6dB - 60dB (2V/V - 1000V/V)
  • Controlled with I2C Digital Commands
  • Features Non-Voltatile EEPROM memory
  • Power Supply Voltage ±2.7 V to ±5.5 V
  • Verified reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB13.PDF (489 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ20.PDF (202 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBH6.ZIP (938 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJ19.PDF (369 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Potenziometer (Digipots)

TPL0102-100 — Digitales Zweikanal-Potenziometer mit 256 Taps, I2C-Schnittstelle und nichtflüchtigem Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA316 — Einfacher, rauscharmer (11 nV/√Hz) RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, 50-mA-Ausgangsstrom
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
* Designleitfaden Low-Cost Digital Programmable Gain Amplifier Design Guide 09.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos