TL1963A-33EVM

TL1963A-33EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TL1963A-33EVM facilitates evaluation of the TL1963A-33 1.5A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltage levels (2.5V to 20V) and different loads (0 to 1.5A) and check the regulated output voltage for stability.

Merkmale
  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • Dropout Voltage: 340 mV
  • Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • 1-mA Quiescent Current
  • High Ripple Rejection: 68 dB
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Less Than 1-µAmp Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10-µFarad Output Capacitor
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TL1963A Low-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstrom- und Gegenspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TL1963A-33EVM — TL1963A-33EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TL1963A-33EVM TL1963A-33EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TL1963EVM-384 (Rev. A) 08.10.2008
Zertifikat TL1963A-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos