TL5001EVM-097

PWM-Abwärtsregler mit auswählbarem Ausgang für 3,3V oder 5V

TL5001EVM-097

Jetzt bestellen

Überblick

The Buck Converter Evaluation Module provides a method for evaluating the performance of a buck converter using the TL5001 pulse-width-modulation (PWM) controller coupled with a TPS2817 MOSFET driver.

Merkmale

An EVM for the TL5001 PWM controller with a 9V to selectable 3.3 or 5V, 2.5A converter.

DC/DC-Controller
TL5001 PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C

 

Low-Side-Treiber
TPS2817 Einkanal-Gate-Treiber für 2 A/2 A mit 40-V-VDD und aktivem Pullup-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TL5001EVM-097 — PWM Buck Controller with Selectable 3.3V or 5V Output

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TL5001EVM-097 PWM Buck Controller with Selectable 3.3V or 5V Output
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
* EVM User's guide TL5001EVM-097 3.3-V/5-V Selectable Output, 2.5-A Buck Converter User's Guide (Rev. B) 25.05.2001
Zertifikat TL5001EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos