TLC3555EVM

TLC3555EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLC3555EVM Evaluierungsmodul (EVM) hilft Anwendern, den Betrieb und die Funktionalität des TLC3555-Bausteins einfach zu evaluieren und zu testen. Das EVM kann zur Evaluierung in Standard-Timer-Schaltkreiskonfigurationen konfiguriert werden. Dieses EVM arbeitet mit einer geteilten Versorgung von 1,5 V bis 18 V. Das EVM ist standardmäßig im astabilen Betriebsmodus konfiguriert und gibt ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von ca. 34,7 kHz aus.

Merkmale
  • SMA-Anschlüsse und Bananensteckverbinder für Eingang und Ausgang
  • Komfortable Prüfpunkte für alle relevanten Knoten
  • Unterstützt verschiedene Timer-Anwendungskonfigurationen
  • Bananensteckerverbindungen für Stromversorgungen und Bias-Knoten
Echtzeituhren (RTCs) und Timer
TLC3555-Q1 — Highspeed-CMOS-Timer für die Automobilindustrie mit integriertem Reset-Pull-up
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLC3555EVM — TLC3555-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLC3555EVM — TLC3555-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TLC3555 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 06.08.2024
Zertifikat TLC3555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos