TLC59282EVM-118

TLC59282EVM-118

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TLC59282EVM-118 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC5928 16-Channel Constant Current LED Driver with 4-Channel Grouped Delay. The TLC59282 is capable of driving up to 45mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LED’s can be connected to the evaluation board via the output connector.

Merkmale
  • EVM PCB assembled with TLC59282 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, 30mA and 40mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (LEDs not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
RGB-LED-Treiber
TLC59283 — LED-Treiber mit Bootstrap-FET, 16 Kanälen und Konstantstrom

 

Treiber für LED-Displays
TLC59282 — 16-Kanal-LED-Treiber mit 4-Kanal-Gruppenverzögerung für Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLC59282EVM-118 — TLC59282 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLC59282EVM-118 — TLC59282 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLC59282 Evaluation Module 07.02.2012
Zertifikat TLC59282EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos