TLC5929EVM-118

TLC5929EVM-118

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TLC5929EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC59282 16-Channel Constant Current LED Driver with 7-Bit Global Brightness Control, Power-Save Mode, and Full Self-Diagnosis for LED Lamp. The TLC5929 is capable of driving up to 35mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must also be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LEDs can be connected to the EVM via the output connector.

Merkmale
  • EVM PCB assembled with TLC5929 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, and 30mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
Treiber für LED-Displays
TLC5929 — 16-Kanal-Konstantstrom-LED-Treiber mit 7 Bit globale Helligkeit, Stromsparfunktion und Selbstdiagnos
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLC5929EVM-118 — TLC5929EVM-118 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLC5929EVM-118 — TLC5929EVM-118 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TLC5929, 16-Channel LED Driver 02.07.2012
Zertifikat TLC5929EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos